JAJSUI8D February 2004 – October 2024 SN74LVC126A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 動作 | 1.65 | 3.6 | V |
データ保持のみ | 1.5 | ||||
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~1.95V | 0.65 × VCC | V | |
VCC = 2.3V~2.7V | 1.7 | ||||
VCC = 2.7V~3.6V | 2 | ||||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 1.65V~1.95V | 0.35 × VCC | V | |
VCC = 2.3V~2.7V | 0.7 | ||||
VCC = 2.7V~3.6V | 0.8 | ||||
VI | 入力電圧 | 0 | 5.5 | V | |
VO | 出力電圧 | 0 | VCC | V | |
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 1.65 V | -4 | mA | |
VCC = 2.3 V | -8 | ||||
VCC = 2.7 V | -12 | ||||
VCC = 3 V | -24 | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.65 V | 4 | mA | |
VCC = 2.3 V | 8 | ||||
VCC = 2.7 V | 12 | ||||
VCC = 3 V | 24 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 10 | ns/V | ||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |