JAJSUI8D February 2004 – October 2024 SN74LVC126A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | VCC = 2.7 V | VCC = 3.3V ±0.3V | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 最大値 | 最小値 | 最大値 | ||||
tpd | A | Y | 1 | 6.2 | 1 | 5.7 | ns |
ten | OE | Y | 1 | 6.3 | 1 | 5.7 | ns |
tdis | OE | Y | 1 | 6.7 | 1 | 6 | ns |
tsk(o) | 1 | ns |