JAJSUI3 May 2024 SN74LVC132A
PRODUCTION DATA
目的の電源電圧が「推奨動作条件」で規定されている範囲内であることを確認します。 「電気的特性」に記載されているように、電源電圧はデバイスの電気的特性を設定します。
電源は、SN74LVC132A のすべての出力によってソースされる総電流と「電気的特性」に記載された消費電流 (ICC) の最大値との合計に等しい電流をソースできる必要があります。 ロジック デバイスは、それぞれ電源ピンとグランド ピンで供給される電流と同じ量の電流のみをソースまたはシンクできます。「絶対最大定格」に記載されている GND または VCC を流れる最大合計電流を超えないようにしてください。
総消費電力は、『CMOS の消費電力と Cpd の計算』に記載されている情報を使用して計算できます。
温度上昇は、『標準リニアおよびロジック (SLL) パッケージおよびデバイスの熱特性』に記載されている情報を使用して計算できます。