JAJSUK8S January 1993 – December 2024 SN54LVC157A , SN74LVC157A
PRODUCTION DATA
この クワッド 2 ライン入力 1 ライン出力、データ セレクタ / マルチプレクサは、1.65V~
3.6V の VCC で動作するよう設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4LVC157A | BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
D (SOIC、16) | 9.90mm × 6mm | 9.90mm × 3.90mm | |
DB (SSOP、16) | 6.20mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
NS (SOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm | |
PW (TSSOP、16) | 5.00mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
RGY (VQFN、16) | 4mm × 3.5mm | 4mm × 3.5mm |