JAJSUQ0 May 2024 SN74LVC158A
PRODUCTION DATA
仕様 | 説明 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
VCC | 電源電圧 | 動作 | 1.1 | 3.6 | V |
VI | 入力電圧 | 5.5 | V | ||
VO | 出力電圧 | (High または Low 状態) | VCC | V | |
VIH | High レベル入力電圧 | VCC = 1.1V | 0.75 | V | |
VCC = 1.2V | 0.78 | V | |||
VCC = 1.5V | 0.975 | V | |||
VCC = 1.65V | 1.0725 | V | |||
VCC = 1.95V | 1.2675 | V | |||
VCC = 2.3V | 1.7 | V | |||
VCC = 2.7V | 1.7 | V | |||
VCC = 3.6V | 2 | V | |||
VIL | Low レベル入力電圧 | VCC = 1.1V | 0.40 | V | |
VCC = 1.2V | 0.42 | V | |||
VCC = 1.5V | 0.525 | V | |||
VCC = 1.65V | 0.5775 | V | |||
VCC = 1.95V | 0.6825 | V | |||
VCC = 2.3V | 0.7 | V | |||
VCC = 2.7V | 0.7 | V | |||
VCC = 3.6V | 0.8 | V | |||
IOH | High レベル出力電流 | VCC = 1.8V | -4 | mA | |
VCC = 2.3V | -8 | ||||
VCC = 2.7V | -12 | ||||
VCC = 3V | -24 | ||||
IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.8V | 4 | mA | |
VCC = 2.3V | 8 | ||||
VCC = 2.7V | 12 | ||||
VCC = 3V | 24 | ||||
Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 10 | ns/V | ||
TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ |