JAJSUQ1 May 2024 SN74LVC165A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LVC165A は 1 つの 8 ビット パラレル ロード シフト レジスタを内蔵しています。データは、シフトまたはロード (SH/LD) 選択ピンを使って、非同期的に読み込まれます。本デバイスは、デイジー チェーン接続と標準 (QH) および反転 (QH) 出力を可能にするため、シリアル (SER) 入力を備えています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SN74LVC165A | BQB (WQFN、16) | 3.5mm × 2.5mm | 3.5mm × 2.5mm |
D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm | |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |