JAJSUQ1 May 2024 SN74LVC165A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LVC165A デバイスは、クロッキングされるとシリアル (QH) 出力にデータをシフトする 8 ビット パラレル ロード シフト レジスタです。各段へのパラレル入力アクセスは、シフト / ロード (SH/LD) 入力を Low レベルにすると有効化される 8 つの個別の直接データ (A~H) 入力によって行われます。SN74LVC165A デバイスは、クロック禁止 (CLK INH) 機能と相補シリアル (QH) 出力も備えています。
クロッキングは、SH/LD が High に保持され、CLK INH が Low に保持されている間に、クロック (CLK) 入力が Low から High に遷移することで行われます。CLK と CLK INH の機能は交換可能です。CLK が Low で、CLK INH が Low から High に遷移してもクロッキングが行われるため、CLK が High の間のみ、CLK INH を High レベルに変更する必要があります。SH/LD が High に保持されると、パラレル ロードは禁止されます。SH/LD が Low の間、レジスタへのパラレル入力は、CLK、CLK INH、SER 入力のレベルに関係なく可能です。