デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このシングル・シュミット・トリガ・インバータは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G14-Q1 デバイスは 1 個のインバータを内蔵しており、ブール関数 Y = A を実行します。このデバイスは独立した 1 個のインバータとして機能しますが、シュミット動作によって、正方向の (VT+) 信号と負方向の (VT–) 信号に対する入力スレッショルド・レベルが異なることがあります。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディセーブルにするので、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LVC1G14-Q1 | SC70 (5) | 2.10mm × 2.00mm |
SON (6) | 1.45mm × 1.00mm |
Changes from Revision B (August 2019) to Revision C (August 2021)
Changes from Revision A (March 2017) to Revision B (August 2019)