JAJSHU9E February 2015 – October 2025 SN74LVC1G14-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| パラメータ | テスト条件 | VCC | 最小値 | 標準値 (1) | 最大値 | 単位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VT+ 順方向 入力のしきい値 電圧 |
1.65V | 0.79 | 1.16 | V | ||||
| 2.3V | 1.11 | 1.56 | ||||||
| 3V | 1.5 | 1.87 | ||||||
| 4.5V | 2.16 | 2.74 | ||||||
| 5.5V | 2.61 | 3.33 | ||||||
| VT- ( 逆方向 入力のしきい値 電圧) |
1.65V | 0.39 | 0.64 | V | ||||
| 2.3V | 0.58 | 0.89 | ||||||
| 3V | 0.84 | 1.16 | ||||||
| 4.5V | 1.41 | 1.79 | ||||||
| 5.5V | 1.87 | 2.29 | ||||||
| ΔVT ヒステリシス (VT+ - VT-) |
1.65V | 0.37 | 0.62 | V | ||||
| 2.3V | 0.48 | 0.77 | ||||||
| 3V | 0.56 | 0.87 | ||||||
| 4.5V | 0.71 | 1.04 | ||||||
| 5.5V | 0.71 | 1.11 | ||||||
| VOH | IOL = -100µA | 1.65V ~ 4.5V | VCC - 0.1 | V | ||||
| IOL = -4mA | 1.65V | 1.2 | ||||||
| IOL = -8mA | 2.3V | 1.9 | ||||||
| IOL = -16mA | 3V | 2.4 | ||||||
| IOL = -24mA | 2.3 | |||||||
| IOL = -32mA | 4.5V | 3.8 | ||||||
| VOL | IOL = 100µA | 1.65V ~ 4.5V | 0.1 | V | ||||
| IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | ||||||
| IOL = 8mA | 2.3V | 0.3 | ||||||
| IOL = 16mA | 3V | 0.4 | ||||||
| IOL = 24mA | 0.55 | |||||||
| IOL = 32mA | 4.5V | 0.70 | ||||||
| II | A 入力 | VI = 5.5 V または GND | 0 ~ 5.5V | ±5 | µA | |||
| Ioff | VI または VO = 5.5V | 0 | ±10 | µA | ||||
| ICC | VI = 5.5V または GND、 | IO = 0 | 1.65V ~ 5.5V | 10 | µA | |||
| ΔICC | 1 つの入力は VCC – 0.6V、 | 他の入力は VCC または GND | 3V ~ 5.5V | 500 | µA | |||
| Ci | VI = VCC または GND | 3.3V | 4.5 | pF | ||||