このデバイスは、シュミット トリガ入力とオープン ドレイン出力を備えた反転バッファです。
パッケージ情報部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|
SN74LVC1G16 | DBV (SOT-23、5) | 2.9mm × 2.8 mm | 2.9mm × 1.6 mm |
DCK (SOT-SC70、5) |
2mm × 1.25 mm |
2mm × 1.25 mm |
(2) パッケージ サイズ (長さ × 幅) は公称値であり、該当する場合はピンも含まれます。
(3) 本体サイズ (長さ×幅) は公称値であり、ピンは含まれません。