JAJSVG6 October 2024 SN74LVC1G16
ADVANCE INFORMATION
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 標準値 | 最大値 | ||||||
tpd | A | Y | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V | 14 | 20 | ns | |
tpd | A | Y | CL = 15pF | 1.5V ± 0.12V | 11 | 15 | ns | |
tpd | A | Y | CL = 15pF | 1.8V ± 0.15V | 2.7 | 9.9 | ns | |
tpd | A | Y | CL = 15pF | 2.5V ± 0.2V | 1.6 | 5.5 | ns | |
tpd | A | Y | CL = 15pF | 3.3V ± 0.3V | 1.5 | 4.6 | ns | |
tpd | A | Y | CL = 15pF | 5.0V ± 0.5V | 0.9 | 4.4 | ns | |
tpd | A | Y | CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 3.0 | 13 | ns | |
tpd | A | Y | CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 2 | 8 | ns | |
tpd | A | Y | CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1.8 | 6.5 | ns | |
tpd | A | Y | CL = 50pF | 5.0V ± 0.5V | 1.2 | 6 | ns | |
Cpd | 無負荷、f = 10MHz | 1.8 V | 3 | pF | ||||
Cpd | 無負荷、f = 10MHz | 2.5 V | 3 | pF | ||||
Cpd | 無負荷、f = 10MHz | 3.3 V | 3 | pF | ||||
Cpd | 無負荷、f = 10MHz | 5.0 V | 4 | pF |