JAJSJV3W July 2001 – September 2020 SN74LVC1G17
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | –40°C TO 125°C | UNIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC = 1.8 V ± 0.15 V | VCC = 2.5 V ± 0.2 V | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | VCC = 5 V ± 0.5 V | ||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tpd | A | Y | 3.8 | 13 | 2 | 8 | 1.8 | 6.5 | 1.2 | 6 | ns |