JAJSJV3W July 2001 – September 2020 SN74LVC1G17
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このシングル・シュミット・トリガ・バッファは、
1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G17 には 1 つのバッファが搭載されており、ブール関数 Y = A を実行します。
この CMOS デバイスは大きな出力駆動能力を持ちながら、広い Vcc 動作範囲にわたって静的消費電力を低く抑えることができます。
SN74LVC1G17 は、本体サイズ 0.8mm × 0.8mm の超小型 DPW パッケージなど、各種のパッケージで供給されます。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ |
---|---|---|
SN74LVC1G17 | SOT-23 (5) | 2.9mm × 1.6mm |
SC70 (5) | 2.0mm × 1.25mm | |
X2SON (4) | 0.8mm × 0.8mm | |
SON (6) | 1.45mm × 1.0mm | |
SON (6) | 1.0mm × 1.0mm |