JAJSKA9M January 2003 – August 2022 SN74LVC1G3157
PRODUCTION DATA
このシングル・チャネル単極双投 (SPDT) アナログ・スイッチは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
SN74LVC1G3157 デバイスは、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。SN74LVC1G3157 デバイスは、最高で VCC (ピーク) までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ / デジタルやデジタル / アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LVC1G3157 | SOT-23 (DBV) (6) | 2.90mm × 1.60mm |
SC70 (DCK) (6) | 2.00mm × 1.25mm | |
SOT (DRL) (6) | 1.60mm × 1.20mm | |
SON (DRY) (6) | 1.45mm × 1.00mm | |
DSBGA (YZP) (6) | 1.41mm × 0.91mm | |
SON (DSF) (6) | 1.00mm × 1.00mm | |
X2SON (DTB) (6) | 0.80mm × 1.00mm |