このシングル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップは、1.65V~5.5V の VCC で動作するように設計されています。
ダイをパッケージとして使用する NanoFree™ パッケージ技術は、IC パッケージの概念を大きく覆すものです。
その他の入力のレベルに関係なく、プリセット (PRE) 入力を LOW レベルにすると出力は HIGH になり、クリア (CLR) 入力を LOW レベルにすると出力は LOW になります。PRE と CLR が非アクティブ (HIGH) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック・パルスの正方向エッジで出力に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック・パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変化させることができます。
このデバイスは、Ioff を使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用の動作が完全に規定されています。Ioff 回路が出力をディスエーブルにするため、電源切断時にデバイスに電流が逆流して損傷に至ることを回避できます。
部品番号 | パッケージ (1) | 本体サイズ |
---|---|---|
SN74LVC1G74 | SM8 (8) | 2.95mm × 2.80mm |
US8 (8) | 2.30mm × 2.00mm | |
X2SON (8) | 1.40mm × 1.00mm | |
UQFN (8) | 1.50mm × 1.50mm |