SN74LVC1G80-Q1デバイスは車載用AEC-Q100認定済みのシングル正エッジ・トリガ、Dタイプ・フリップ・フロップで、1.65V~5.5VのVCCで動作するよう設計されています。
データ(D)入力のデータがセットアップ時間の要件と合致すると、クロック・パルスが正に変化するエッジで、データがQ出力へ転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック・パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間のインターバルの後で、出力のレベルに影響を及ぼすことなく、D入力のデータを変化させることができます。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路は、デバイスの電源がオフになったとき、出力をディセーブルします。これによってデバイスへの電流の逆流が抑止され、デバイスが損傷から保護されます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ |
---|---|---|
SN74LVC1G80-Q1 | SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |
日付 | 改訂内容 | 注 |
---|---|---|
2017年4月 | * | 初版 |
PIN | I/O | DESCRIPTION | |
---|---|---|---|
NO. | NAME | ||
1 | D | I | Data input |
2 | CLK | I | Positive-Edge-Triggered Clock input |
3 | GND | — | Ground pin |
4 | Q | O | Inverted output |
5 | VCC | — | Positive Supply |