JAJSD24 March 2017 SN74LVC1G86-Q1
PRODUCTION DATA.
SN74LVC1G86-Q1は車載用認定済みのデバイスで、ブール関数 Y = AB + ABを正論理で実行します。この単一の 2入力排他ORゲートは、1.65V~5.5VのVCCで動作するよう設計されています。
入力がLOWのとき、他方の入力はそのままの形式で出力されます。入力がHIGHのとき、他方の入力の信号は反転されて出力されます。このデバイスは消費電力が低く、3.3Vおよび50pFの容量性負荷において、最大tpdは6nsです。最大出力駆動能力は4.5Vで±32mA、3.3Vで±24mAです。
このデバイスは、Ioffを使用する部分的パワーダウン・アプリケーション用に完全に動作が規定されています。Ioff回路は出力を無効とし、パワーダウン時にデバイスに電流が逆流することによる損傷を回避します。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN74LVC1G86QDCKRQ1 | SC70 (5) | 2.00mm×1.25mm |