JAJSUY3 July 2024 SN74LVC258A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LVC258A は、反転出力を備えた 4 つの 2:1 デジタル マルチプレクサを内蔵しています。出力イネーブル (OE) および選択 (A/B) 入力により、すべてのチャネルが制御されます。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SN74LVC258A | D (SOIC、16) | 9.9mm × 6mm | 9.9mm × 3.9mm |
PW (TSSOP、16) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |