JAJSUY3 July 2024 SN74LVC258A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | テスト条件 | VCC | -40℃~125℃ | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||
VOH | IOH= -100μA | 1.1V~3.6V | VCC - 0.2 | VCC - 0.01 | V | |
VOH | IOH= -4mA | 1.65V | 1.2 | V | ||
VOH | IOH= -8mA | 2.3V | 1.75 | V | ||
VOH | IOH= -12mA | 2.7V | 2.2 | V | ||
VOH | 3V | 2.4 | V | |||
VOH | IOH= -24mA | 3V | 2.2 | V | ||
VOL | IOL = 100μA | 1.1V~3.6V | 0.01 | 0.2 | V | |
VOL | IOL = 4mA | 1.65V | 0.45 | V | ||
VOL | IOL = 8mA | 2.3V | 0.7 | V | ||
VOL | IOL = 12mA | 2.7V | 0.2 | 0.4 | V | |
VOL | IOL = 24mA | 3V | 0.55 | V | ||
II | VI = VCC または GND | 3.6V | ±5 | µA | ||
Ioff | VI または VO = VCC | 0V | ±10 | µA | ||
IOZ | VO = VCC または GND | 3.6V | ±15 | µA | ||
ICC | VI = VCC または GND、IO = 0 | 3.6V | 40 | µA | ||
ΔICC | 1 つの入力は VCC - 0.6V、その他の入力は VCC または GND | 2.7V~3.6V | 5000 | µA | ||
CI | VI = VCC または GND | 3.3V | 4.9 | pF | ||
CO | VO = VCC または GND | 3.3V | 6.3 | pF | ||
CPD | f = 10MHz | 1.8V | 12 | pF | ||
CPD | f = 10MHz | 2.5V | 15 | pF | ||
CPD | f = 10MHz | 3.3V | 17 | pF | ||
CPD | 出力無効化時、f = 10MHz | 1.8V | 2 | pF | ||
2.5V | 3 | |||||
3.3V | 4 |