JAJSUY3 July 2024 SN74LVC258A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | 負荷容量 | VCC | TA = 25℃ | -40℃~85℃ | -40℃~125℃ | 単位 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | 最小値 | 代表値 | 最大値 | ||||||
tpd | A または B | Y | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V |
16 | 13.7 | 25 | ns | ||||||
CL = 15pF | 1.5V ± 0.12V | 14 | 7.7 | 13.3 | ns | |||||||||
CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 5.5 | 13.5 | 1 | 13.5 | 5.5 | 15.5 | ns | ||||||
CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 3.2 | 7.4 | 1 | 7.4 | 3.7 | 10 | ns | ||||||
CL = 50pF | 2.7V | 3.6 | 5.7 | 1 | 5.4 | 3.7 | 7.4 | ns | ||||||
CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 3 | 5 | 1 | 4.6 | 3.4 | 6.4 | ns | ||||||
A/B | Y | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V |
17 | 15 | 26.2 | ns | |||||||
CL = 15pF | 1.5V ± 0.12V | 16 | 8.5 | 14 | ns | |||||||||
CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 6 | 15.5 | 1 | 15.6 | 6.3 | 17.5 | ns | ||||||
CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 3.7 | 9.6 | 1 | 9.5 | 4.4 | 12.2 | ns | ||||||
CL = 50pF | 2.7V | 4.1 | 7.9 | 1 | 7.5 | 4.4 | 10 | ns | ||||||
CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 3.4 | 6.6 | 1 | 6.4 | 4.1 | 8.4 | ns | ||||||
ten | OE | Y | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V |
16 | 13.1 | 20.6 | ns | ||||||
CL = 15pF | 1.5V ± 0.12V |
15 | 7.2 | 10.6 | ns | |||||||||
CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 14.6 | 7.3 | 8.6 | ns | ||||||||
CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 8.7 | 4.8 | 5.7 | ns | ||||||||
CL = 50pF | 2.7V | 1 | 6.7 | 5.2 | 6.7 | ns | ||||||||
CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 1 | 5.6 | 4.4 | 5.4 | ns | ||||||||
tdis | OE | Y | CL = 15pF | 1.2V ± 0.1V |
17 | 12 | 17 | ns | ||||||
CL = 15pF | 1.5V ± 0.12V |
16 | 7.5 | 10.3 | ns | |||||||||
CL = 30pF | 1.8V ± 0.15V | 1 | 15.4 | 7.9 | 15.4 | ns | ||||||||
CL = 30pF | 2.5V ± 0.2V | 1 | 6.7 | 4.7 | 6.7 | ns | ||||||||
CL = 50pF | 2.7V | 4.8 | 1 | 5.2 | 4.9 | 5.5 | ns | |||||||
CL = 50pF | 3.3V ± 0.3V | 4.4 | 1 | 4.9 | 4.6 | 5.1 | ns | |||||||
tsk(o) | 3.3V ± 0.3V | 1 | 1.5 | ns |