JAJSUT7 June 2024 SN74LVC2G101-Q1
PRODMIX
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
名称 | 番号 | ||
CLR1 | 1 | I | チャネル 1、クリア、アクティブ Low |
CLKA1 | 2 | I | チャネル 1、クロック入力 A |
CLKB1 | 3 | I | チャネル 1、クロック入力 B |
CLKC1 | 4 | I | チャネル 1、クロック入力 C |
CLKD1 | 5 | I | チャネル 1、クロック入力 D |
Q1 | 6 | O | チャネル 1、非反転出力 |
D1 | 7 | I | チャネル 1、データ入力 |
GND | 8 | G | グランド |
D2 | 9 | I | チャネル 2、データ入力 |
Q2 | 10 | O | チャネル 2、非反転出力 |
CLKD2 | 11 | I | チャネル 2、クロック入力 D |
CLKC2 | 12 | I | チャネル 2、クロック入力 C |
CLKB2 | 13 | I | チャネル 2、クロック入力 B |
CLKA2 | 14 | I | チャネル 2、クロック入力 A |
CLR2 | 15 | I | チャネル 2、クリア、アクティブ Low |
VCC | 16 | P | 正電源 |
サーマル パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |