JAJSUT7 June   2024 SN74LVC2G101-Q1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1 絶対最大定格
    2. 5.2 ESD 定格
    3. 5.3 推奨動作条件
    4. 5.4 熱に関する情報
    5. 5.5 電気的特性
    6. 5.6 タイミング特性
    7. 5.7 スイッチング特性
    8. 5.8 ノイズ特性
    9. 5.9 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
      1. 7.3.1 平衡化された CMOS プッシュプル出力
      2. 7.3.2 CMOS シュミット トリガ入力
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
        1. 8.2.1.1 電源に関する考慮事項
        2. 8.2.1.2 入力に関する考慮事項
        3. 8.2.1.3 出力に関する考慮事項
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 リファレンス
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • BQB|16
  • PW|16
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータ テスト条件 VCC -40℃~125℃ 単位
最小値 代表値 最大値
VT+ 正方向入力スレッショルド電圧 1.1V 0.5 0.64 0.8 V
1.2V 0.53 0.72 0.9 V
1.5V 0.7 0.86 1.11 V
1.65V 0.4 0.93 1.3 V
1.95V 0.6 1.07 1.5 V
2.3V 0.8 1.22 1.7 V
2.5V 0.8 1.3 1.7 V
2.7V 0.8 1.38 2 V
3V 0.9 1.5 2 V
3.6V 1.1 1.76 2 V
VT- 負方向入力スレッショルド電圧 1.1V 0.2 0.31 0.6 V
1.2V 0.26 0.46 0.65 V
1.5V 0.34 0.42 0.75 V
1.65V 0.2 0.47 0.9 V
1.95V 0.3 0.56 1 V
2.3V 0.4 0.68 1.2 V
2.5V 0.4 0.74 1.2 V
2.7V 0.4 0.81 1.4 V
3V 0.6 0.91 1.5 V
3.6V 0.8 1.1 1.7 V
ΔVT ヒステリシス (VT+ - VT-) 1.1V 0.07 0.34 0.53 V
1.2V 0.08 0.31 0.54 V
1.5V 0.18 0.43 0.60 V
1.65V 0.1 0.46 1.2 V
1.95V 0.2 0.51 1.3 V
2.3V 0.3 0.54 1.3 V
2.5V 0.3 0.56 1.3 V
2.7V 0.3 0.58 1.1 V
3V 0.3 0.6 1.2 V
3.6V 0.3 0.66 1.2 V
VOH IOH= -100μA 1.1V~3.6V VCC - 0.2 VCC - 0.01 V
VOH IOH= -4mA 1.65V 1.2 V
VOH IOH= -8mA 2.3V 1.75 V
VOH IOH= -12mA 2.7V 2.2 V
VOH 3V 2.4 V
VOH IOH= -24mA 3V 2.2 V
VOL IOL = 100μA 1.1V~3.6V 0.01 0.2 V
VOL IOL = 4mA 1.65V 0.45 V
VOL IOL = 8mA 2.3V 0.7 V
VOL IOL = 12mA 2.7V 0.4 V
VOL IOL = 24mA 3V 0.55 V
II VI = VCC または GND 3.6V ±5 µA
Ioff VI または VO = VCC 0V ±10 µA
ICC VI = VCC または GND、IO = 0 3.6V 40 µA
ΔICC 1 つの入力は VCC - 0.6V、その他の入力は VCC または GND 2.7V~3.6V 5000 µA
CI VI = VCC または GND 3.3V 4.9 pF
CO VO = VCC または GND 3.3V 6.3 pF
CPD f = 10MHz 1.8V 12 pF
CPD f = 10MHz 2.5V 15 pF
CPD f = 10MHz 3.3V 17 pF