JAJSUT5 June 2024 SN74LVC2G101
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
以下の表に示す例では、波形間の位相関係を任意に選択しました。すべての入力パルスは、以下の特性を持つジェネレータによって供給されます。PRR ≦ 1MHz、ZO = 50Ω、tt ≦ 2.5ns。
クロック入力の fmax は、入力デューティ サイクルが 50% のときの測定値です。
出力は個別に測定され、測定するたびに入力が 1 回遷移します。
VCC | Vt | RL | CL | ΔV |
---|---|---|---|---|
1.2V ± 0.1V | VCC/2 | 2kΩ | 15pF | 0.1V |
1.5V ± 0.12V | VCC/2 | 2kΩ | 15pF | 0.1V |
1.8V ± 0.15V | VCC/2 | 1kΩ | 30pF | 0.15V |
2.5V ± 0.2V | VCC/2 | 500Ω | 30pF | 0.15V |
2.7V | 1.5V | 500Ω | 50pF | 0.3V |
3.3V ± 0.3V | 1.5V | 500Ω | 50pF | 0.3V |