JAJSJV1N April 1999 – September 2020 SN74LVC2G126
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
これらのバス・トランシーバは、1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。SN74LVC2G126 は、3 ステート出力に対応したデュアル・ライン・ドライバです。出力イネーブル入力が LOW になると、出力はディセーブルされます。
型番 | パッケージ(1) | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN74LVC2G126DCT | SM8 (8) | 2.95mm×2.80mm |
SN74LVC2G126DCU | VSSOP (8) | 2.30mm×2.00mm |
SN74LVC2G126YZP | DSBGA (8) | 1.91mm×0.91mm |