JAJSH46N April 1999 – March 2019 SN74LVC2G157
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM
(INPUT) |
TO
(OUTPUT) |
VCC = 1.8 V
± 0.15 V |
VCC = 2.5 V
± 0.2 V |
VCC = 3.3 V
± 0.3 V |
VCC = 5 V
± 0.5 V |
UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tpd | A or B | Y or Y | 4.4 | 14 | 2.1 | 8 | 2 | 6 | 1.4 | 4 | ns |
A/B | 4.9 | 16 | 2.5 | 9 | 2.1 | 6 | 1.6 | 4 | |||
G | 4.2 | 14 | 2 | 8 | 1.6 | 6 | 1.3 | 4 |