JAJSGT2Q July 2001 – January 2019 SN74LVC2G53
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
この単一の 2:1 アナログ・マルチプレクサ/デマルチプレクサは、1.65V ~ 5.5V の VCC で動作するよう設計されています。
SN74LVC2G53 デバイスは、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。このデバイスは、最大 5.5V (ピーク) までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
NanoFree パッケージ技術は IC パッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調 (モデム)、およびアナログ/デジタルやデジタル/アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN74LVC2G53DCT | SM8 (8) | 2.95mm×2.80mm |
SN74LVC2G53DCU | VSSOP (8) | 2.30mm×2.00mm |
SN74LVC2G53YZP | DSBGA (8) | 1.91mm×0.91mm |