JAJSFH7N July 2001 – August 2018 SN74LVC2G66
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST
CONDITIONS |
VCC = 1.8 V | VCC = 2.5 V | VCC = 3.3 V | VCC = 5 V | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP | TYP | TYP | TYP | ||||
Cpd | Power dissipation capacitance | f = 10 MHz | 8 | 9 | 9.5 | 11 | pF |