JAJSFH7N July 2001 – August 2018 SN74LVC2G66
PRODUCTION DATA.
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
このデュアル双方向アナログ・スイッチは、1.65V~5.5VのVCCで動作するよう設計されています。
SN74LVC2G66は、アナログとデジタルの両方の信号を扱うことができます。SN74LVC2G66デバイスは、最高5.5V (ピーク)までの振幅の信号を、どちらの方向にも転送できます。
NanoFreeパッケージ技術はICパッケージの概念における主要なブレークスルーであり、ダイをパッケージとして使用します。
それぞれのスイッチ・セクションには、独自のイネーブル入力制御(C)が存在します。CにHIGHレベルの電圧が印加されると、対応するスイッチ・セクションがオンになります。
信号ゲーティング、チョッピング、変調または復調(モデム)、およびアナログ/デジタルやデジタル/アナログ変換システム用の信号多重化などのアプリケーションに使用できます。
型番 | パッケージ | 本体サイズ(公称) |
---|---|---|
SN74LVC2G66DCT | SSOP (8) | 2.95mm×2.80mm |
SN74LVC2G66DCU | VSSOP (8) | 2.30mm×2.00mm |
SN74LVC2G66YZP | DSBGA (8) | 1.91mm×0.91mm |