DATA SHEET
SN74LVC2G74 シングル・ポジティブ・エッジ・トリガ D タイプ・フリップ・フロップクリア / プリセット付き
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- テキサス・インスツルメンツの
NanoFree™ パッケージで提供 - 5V VCC 動作をサポート
- 5.5V までの入力電圧に対応
- 最大 tpd 5.9ns (3.3 V時)
- 低消費電力、最大 ICC:10µA
- 3.3V で ±24mA の出力駆動能力
- 標準 VOLP (出力グランド・バウンス)
< 0.8V (VCC = 3.3V、TA = 25℃) - 標準 VOHV (出力 VOH アンダーシュート)
> 2V (VCC = 3.3V、TA = 25℃) - Ioff により活線挿抜、部分的パワーダウン・モード、バック・ドライブ保護をサポート
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を超える ESD 保護
- 人体モデルで 2000V
- マシン・モデルで 200V
- 荷電デバイス・モデルで 1000V