JAJSMK0Q April 1999 – September 2021 SN74LVC2G74
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | TEST CONDITIONS | VCC = 1.8 V | VCC = 2.5 V | VCC = 3.3 V | VCC = 5 V | UNIT | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYP | TYP | TYP | TYP | ||||
Cpd | Power dissipation capacitance | f = 10 MHz | 35 | 35 | 37 | 40 | pF |