JAJSMK0Q April 1999 – September 2021 SN74LVC2G74
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM | TO | –40°C to +125°C | UNIT | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCC = 1.8 V ± 0.15 V | VCC = 2.5 V ± 0.2 V | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | VCC = 5 V ± 0.5 V | ||||||||
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
fmax | 80 | 120 | 120 | 140 | MHz | ||||||
tpd | CLK | Q | 4.8 | 14.4 | 2.2 | 8.1 | 2.2 | 6.9 | 1.4 | 5.1 | ns |
Q | 6 | 16 | 3 | 9.7 | 2.6 | 7.2 | 1.6 | 5.4 | |||
PRE or CLR low | Q or Q | 4.4 | 14.9 | 2.3 | 9.5 | 1.7 | 7.9 | 1.6 | 6.1 |