JAJSMK0Q April 1999 – September 2021 SN74LVC2G74
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| PARAMETER | FROM | TO | –40°C to +85°C | UNIT | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC = 1.8 V ± 0.15 V | VCC = 2.5 V ± 0.2 V | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | VCC = 5 V ± 0.5 V | ||||||||
| MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
| fmax | 80 | 175 | 175 | 200 | MHz | ||||||
| tpd | CLK | Q | 4.8 | 13.4 | 2.2 | 7.1 | 2.2 | 5.9 | 1.4 | 4.1 | ns |
| Q | 6 | 14.4 | 3 | 7.7 | 2.6 | 6.2 | 1.6 | 4.4 | |||
| PRE or CLR low | Q or Q | 4.4 | 12.9 | 2.3 | 7 | 1.7 | 5.9 | 1.6 | 4.1 | ||