JAJSP71M
December 2003 – October 2022
SN74LVC2T45
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
Switching Characteristics: VCCA = 1.8 V ± 0.15 V
6.7
Switching Characteristics: VCCA = 2.5 V ± 0.2 V
6.8
Switching Characteristics: VCCA = 3.3 V ± 0.3 V
6.9
Switching Characteristics: VCCA = 5 V ± 0.5 V
6.10
Operating Characteristics
6.11
Typical Characteristics
7
Parameter Measurement Information
8
Detailed Description
8.1
Overview
8.2
Functional Block Diagram
8.3
Feature Description
8.3.1
Fully Configurable Dual-Rail Design Allows Each Port to Operate Over the Full 1.65-V to 5.5-V Power-Supply Range
8.3.2
Support High-Speed Translation
8.3.3
Ioff Supports Partial-Power-Down Mode Operation
8.3.4
Balanced High-Drive CMOS Push-Pull Outputs
8.3.5
Vcc Isolation
8.4
Device Functional Modes
9
Application and Implementation
9.1
Application Information
9.2
Typical Applications
9.2.1
Unidirectional Logic Level-Shifting Application
9.2.1.1
Design Requirements
9.2.1.2
Detailed Design Procedure
9.2.1.3
Application Curve
9.2.2
Bidirectional Logic Level-Shifting Application
9.2.2.1
Design Requirements
9.2.2.2
Detailed Design Procedure
9.2.2.2.1
Enable Times
9.2.2.3
Application Curve
10
Power Supply Recommendations
10.1
Power-Up Considerations
11
Layout
11.1
Layout Guidelines
11.2
Layout Example
12
Device and Documentation Support
12.1
Documentation Support
12.1.1
Related Documentation
12.2
Receiving Notification of Documentation Updates
12.3
サポート・リソース
12.4
Trademarks
12.5
Electrostatic Discharge Caution
12.6
Glossary
13
Mechanical, Packaging, and Orderable Information
パッケージ・オプション
メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
YZP|8
MXBG020L
DCU|8
MPDS050E
DCT|8
MPDS049D
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報
jajsp71m_oa
jajsp71m_pm
1
特長
完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.65V~5.5V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
V
CC
絶縁機能:どちらかの V
CC
入力が GND レベルになると、両方のポートが高インピーダンス状態に移行
V
CCA
を基準とする DIR 入力回路
低い消費電力、最大 I
CC
:4µA
テキサス・インスツルメンツの
NanoFree™
パッケージで供給
3.3V において ±24mA の出力駆動能力
I
off
により部分的パワーダウン・モードでの動作をサポート
最大データ・レート:
420Mbps (3.3V から 5V に変換)
210Mbps (3.3V に変換)
140Mbps (2.5V に変換)
75Mbps (1.8V に変換)
JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
JESD 22 を上回る ESD 保護
4000V、人体モデル (A114-A)
200V、マシン・モデル (A115-A)
1000V、デバイス帯電モデル (C101)