JAJSUI5 June 2024 SN74LVC3G57
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
バランスのとれた出力により、このデバイスは同程度の電流をシンクおよびソースすることができます。このデバイスの駆動能力により、軽負荷に高速エッジが生成されるため、リンギングを防ぐために配線と負荷の条件を考慮する必要があります。さらに、このデバイスの出力は、デバイスを損傷することなく維持できる以上に大きな電流を駆動できます。過電流による損傷を防止するため、デバイスの出力電力を制限することが重要です。「絶対最大定格」で定義されている電気的および熱的制限を常に順守してください。
このデバイスは、データシートのすべての仕様を満たしながら、高インピーダンス CMOS 入力に接続されている、「スイッチング特性- 74」に示す最大負荷以下の合計容量の負荷を駆動できます。 これより大きな容量性負荷を印加することもできますが、示されている負荷の値を超えることは推奨しません。より大きな容量性負荷が必要な場合は、「絶対最大定格」に記載されている値に出力電流を制限するため、出力とコンデンサの間に直列抵抗を追加することを推奨します。