JAJSUI6 June 2024 SN74LVC3G58
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
| 仕様 | 概要 | 条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 電源電圧 | 1.1 | 3.6 | V | |
| VI | 入力電圧 | 5.5 | V | ||
| VO | 出力電圧 | (High または Low 状態) | VCC | V | |
| IOH | High レベル出力電流 | VCC = 1.8 V | -4 | mA | |
| VCC = 2.3 V | -8 | ||||
| VCC = 2.7 V | -12 | ||||
| VCC = 3 V | -24 | ||||
| IOL | Low レベル出力電流 | VCC = 1.8 V | 4 | mA | |
| VCC = 2.3 V | 8 | ||||
| VCC = 2.7 V | 12 | ||||
| VCC = 3 V | 24 | ||||
| Δt/Δv | 入力遷移の立ち上がりまたは立ち下がりレート | 10 | ns/V | ||
| TA | 自由空気での動作温度 | -40 | 125 | ℃ | |