JAJSTI3 March 2024 SN74LVC7266A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LVC7266A-Q1 には、4 つの独立した 2 入力 XNOR ゲートが入っています。各ゲートはブール関数 Y = A ⊕ B を正論理で実行します。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (公称)(3) |
---|---|---|---|
SN74LVC7266A-Q1 | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5mm × 4.4mm |