JAJST35W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
fmax | 最大クロック周波数 | — | — | 83 | MHz | ||
tpd | 伝搬 (遅延) 時間 | CLK PRE | Q または Q | VCC = 1.8V ± 0.15V | 1 | 7.1 | ns |
VCC = 2.5V ± 0.2V | 1 | 4.4 | |||||
または CLR | VCC = 1.8V ± 0.15V | 1 | 6.9 | ||||
VCC = 2.5V ± 0.2V | 1 | 4.6 |