JAJST35W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
パラメータ | 始点 (入力) | 終点 (出力) | テスト条件 | 最小値 | 最大値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
fmax | 最大クロック周波数 | — | — | TA = –40℃~125℃ | VCC = 2.7 V | 83 | MHz | |
VCC = 3.3V ± 0.3V | 100 | |||||||
TA = -40℃ から 85°C、VCC = 3.3V ± 0.3V | 150 | |||||||
tpd | 伝搬 (遅延) 時間 | CLK | Q または Q | TA = –40℃~125℃ | VCC = 2.7 V | 1 | 6 | ns |
VCC = 3.3V ± 0.3V | 5.2 | |||||||
TA = -40℃ から 85°C、VCC = 3.3V ± 0.3V | 1 | 5.2 | ||||||
PRE または CLR | TA = –40℃~125℃ | VCC = 2.7 V | 1 | 6.4 | ||||
VCC = 3.3V ± 0.3V | 5.4 | |||||||
TA = -40℃ から 85°C、VCC = 3.3V ± 0.3V | 1 | 5.4 | ||||||
tsk(o) | スキュー (時間)、出力 | — | — | TA = -40℃ から 85°C、VCC = 3.3V ± 0.3V | 1 | ns |