JAJST35W January   1993  – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報:SN74LVC74A
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:SN54LVC74A
    7. 5.7  タイミング要件:SN74LVC74A
    8. 5.8  タイミング要件:SN74LVC74A、–40°C から 125°C、–40°C から 85°C
    9. 5.9  スイッチング特性:SN54LVC74A
    10. 5.10 スイッチング特性:SN74LVC74A
    11. 5.11 スイッチング特性:SN74LVC74A、–40°C から 125°C、–40°C から 85°C
    12. 5.12 動作特性
    13. 5.13 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • RGY|14
  • DB|14
  • PW|14
  • BQA|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

絶対最大定格

自由気流での動作温度範囲内 (特に記述のない限り) (1)
最小値 最大値 単位
電源電圧、VCC -0.5 6.5 V
入力電圧、VI(2) -0.5 6.5 V
出力電圧、VO(2)(3) -0.5 VCC + 0.5 V
入力クランプ電流、IIK VI < 0 -50 mA
出力クランプ電流、IOK VO < 0 -50 mA
連続出力電流、IO ±50 mA
VCC または GND を通過する連続電流 ±100 mA
保管温度、Tstg -65 150
絶対最大定格を上回るストレスが加わった場合、デバイスに永続的な損傷が発生する可能性があります。これはストレスの定格のみについての話で、絶対最大定格において、またはこのデータシートの「推奨動作条件」に示された値を超える他のいかなる条件でも、本製品が正しく動作することを暗に示すものではありません。絶対最大定格の状態が長時間続くと、デバイスの信頼性に影響を与える可能性があります。
入力電流と出力電流の定格を遵守していても、入力と出力の負電圧の定格を超える可能性があります。
VCC の値は、「推奨動作条件」に記載されています。