JAJST35W January   1993  – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報:SN74LVC74A
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:SN54LVC74A
    7. 5.7  タイミング要件:SN74LVC74A
    8. 5.8  タイミング要件:SN74LVC74A、–40°C から 125°C、–40°C から 85°C
    9. 5.9  スイッチング特性:SN54LVC74A
    10. 5.10 スイッチング特性:SN74LVC74A
    11. 5.11 スイッチング特性:SN74LVC74A、–40°C から 125°C、–40°C から 85°C
    12. 5.12 動作特性
    13. 5.13 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • RGY|14
  • DB|14
  • PW|14
  • BQA|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

概要

SNx4LVC74A デバイスは、2 つの独立したポジティブ エッジ トリガ D タイプ フリップ フロップを備えています。統合されたプリセット (PRE) およびクリア(CLR)機能を内蔵しているため、動作中のセットアップとコントロールが簡単です。

SN54LVC74A デバイスの作動温度は –55°C から 125°C まで、SN74LVC74A デバイスは –40°C から 125°C まで規定されています。

その他の入力のレベルに関係なく、プリセット (PRE) 入力を Low レベルにすると出力は High になり、クリア (CLR) 入力を Low レベルにすると出力は Low になります。PRECLR が非アクティブ (HIGH) の場合、セットアップ時間の要件を満たすデータ (D) 入力のデータは、クロック パルスの正方向エッジで出力に転送されます。クロックのトリガは電圧レベルで発生し、クロック パルスの立ち上がり時間とは直接関係しません。ホールド時間が経過した後、D 入力のデータは、出力のレベルに影響を及ぼさずに変更できます。

データ I/O および制御入力は過電圧許容です。この機能により、電圧が混在するシステム環境での降圧変換としてこのデバイスを使用できます。