JAJST35W January   1993  – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特長
  3. アプリケーション
  4. 概要
  5. ピン構成および機能
  6. 仕様
    1. 5.1  絶対最大定格
    2. 5.2  ESD 定格
    3. 5.3  推奨動作条件
    4. 5.4  熱に関する情報:SN74LVC74A
    5. 5.5  電気的特性
    6. 5.6  タイミング要件:SN54LVC74A
    7. 5.7  タイミング要件:SN74LVC74A
    8. 5.8  タイミング要件:SN74LVC74A、–40°C から 125°C、–40°C から 85°C
    9. 5.9  スイッチング特性:SN54LVC74A
    10. 5.10 スイッチング特性:SN74LVC74A
    11. 5.11 スイッチング特性:SN74LVC74A、–40°C から 125°C、–40°C から 85°C
    12. 5.12 動作特性
    13. 5.13 代表的特性
  7. パラメータ測定情報
  8. 詳細説明
    1. 7.1 概要
    2. 7.2 機能ブロック図
    3. 7.3 機能説明
    4. 7.4 デバイスの機能モード
  9. アプリケーションと実装
    1. 8.1 アプリケーション情報
    2. 8.2 代表的なアプリケーション
      1. 8.2.1 設計要件
      2. 8.2.2 詳細な設計手順
      3. 8.2.3 アプリケーション曲線
    3. 8.3 電源に関する推奨事項
    4. 8.4 レイアウト
      1. 8.4.1 レイアウトのガイドライン
      2. 8.4.2 レイアウト例
  10. デバイスおよびドキュメントのサポート
    1. 9.1 ドキュメントのサポート
      1. 9.1.1 関連資料
    2. 9.2 ドキュメントの更新通知を受け取る方法
    3. 9.3 サポート・リソース
    4. 9.4 商標
    5. 9.5 静電気放電に関する注意事項
    6. 9.6 用語集
  11. 10改訂履歴
  12. 11メカニカル、パッケージ、および注文情報

パッケージ・オプション

デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。

メカニカル・データ(パッケージ|ピン)
  • D|14
  • RGY|14
  • DB|14
  • PW|14
  • BQA|14
  • NS|14
サーマルパッド・メカニカル・データ
発注情報

電気的特性

自由空気での推奨動作温度範囲内 (特に記述のない限り)
パラメータテスト条件最小値標準値最大値単位
VOHHigh レベル出力電圧IOH = -100µAVCC = 1.65V から 3.6V および TA = –55°C から 125°C (SN54LVC74A のみ)VCC - 0.2V
VCC = 2.7V から 3.6V および TA = –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ)VCC - 0.2
IOH = –4 mA, VCC = 1.65 V、また、TA = –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ)1.2
IOH = –8 mA, VCC = 2.3 V、また、TA = –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ)1.7
IOH = -12mAVCC = 2.7 V2.2
VCC = 3 V2.4
IOH = –24mA、VCC = 3V2.2
VOLLow レベル出力電圧IOL = 100µAVCC = 1.65 V から 3.6 V、また、TA= –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ)0.2V
VCC = 2.7V から 3.6V および TA = –55°C から 125°C (SN54LVC74A のみ)0.2
IOL = 4 mA, VCC = 1.65 V、また、TA = –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ)0.45
IOL = 8 mA, VCC = 2.3 V、また、TA = –40°C から 125°C (SN74LVC74A のみ)0.7
IOL = 12mA、VCC = 2.7V0.4
IOL = 24mA、VCC = 3V0.55
II入力電流VI = 5.5V または GND、VCC = 3.6V±5µA
ICC電源電流VI = VCC または GND、IO = 0、VCC = 3.6V10µA
ΔICC電源電流の変化1 つの入力は VCC - 0.6V、その他の入力は VCC または GND、VCC = 2.7V から 3.6V500µA
Ci入力容量VI = VCC または GND、VCC = 3.3V、TA = 25°C5pF