JAJST35W January 1993 – December 2024 SN54LVC74A , SN74LVC74A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
最小値 | 最大値 | 単位 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
fclock | クロック周波数 | TA = –40℃~125℃ | VCC = 2.7 V | 83 | MHz | ||
VCC = 3.3V ± 0.3V | 100 | ||||||
TA = –40°C to 85°C and VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 150 | ||||||
tw | パルス幅 | PRE または CLR が Low | VCC = 2.7V または 3.3V | 3.3 | ns | ||
CLK が High または Low | VCC = 2.7V または 3.3V | 3.3 | |||||
tsu | CLK↑前のセットアップ時間 | データ | TA = –40℃~125℃ | VCC = 2.7 V | 3.4 | ns | |
VCC = 3.3V ± 0.3V | 3 | ||||||
TA = –40°C to 85°C and VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 3 | ||||||
PRE または CLR が非アクティブ | TA = –40℃~125℃ | VCC = 2.7 V | 2.2 | ||||
VCC = 3.3V ± 0.3V | 2 | ||||||
TA = –40°C to 85°C and VCC = 3.3 V ± 0.3 V | 2 | ||||||
th | ホールド時間、CLK↑後のデータ | VCC = 2.7V または 3.3V | 1 | ns |