JAJSUI7D September 2003 – August 2024 SN74LVC86A-Q1
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
ピン | 種類 (1) | 説明 | |
---|---|---|---|
番号 | D、PW、BQA | ||
14 ピン | |||
1A | 1 | I | ゲート 1 入力 |
1B | 2 | I | ゲート 1 入力 |
1Y | 3 | O | ゲート 1 出力 |
2A | 4 | I | ゲート 2 入力 |
2B | 5 | I | ゲート 2 入力 |
2Y | 6 | O | ゲート 2 出力 |
3Y | 8 | O | ゲート 3 出力 |
3A | 9 | I | ゲート 3 入力 |
3B | 10 | I | ゲート 3 入力 |
4Y | 11 | O | ゲート 4 出力 |
4A | 12 | I | ゲート 4 入力 |
4B | 13 | I | ゲート 4 入力 |
GND | 7 | — | グランド ピン |
NC | — | — | 接続しない |
VCC | 14 | — | パワー ピン |
放熱パッド(2) | — | サーマル パッドは GND に接続するか、フローティングのままにすることができます。他の信号や電源には接続しないでください。 |