JAJSUJ3Q January 1993 – May 2024 SN54LVC86A , SN74LVC86A
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN54LVC86A クワッド 2 入力排他 OR ゲートは 2.7V~3.6V の VCC で動作するように設計されており、SN74LVC86A クワッド 2 入力排他 OR ゲートは 1.65V~3.6V の VCC で動作するように設計されています。
部品番号 | パッケージ (1) | パッケージ サイズ(2) | 本体サイズ (3) |
---|---|---|---|
SNx4LVC86A | BQA (WQFN、14) | 3mm × 2.5mm | 3mm × 2.5mm |
RGY (VQFN、14) | 3.50mm × 3.50mm | 3.50mm × 3.50mm | |
D (SOIC、14) | 8.65mm × 6mm | 8.65mm × 3.91mm | |
NS (SOP、14) | 10.2mm × 7.8mm | 10.20mm × 5.30mm | |
DB (SSOP、14) | 6.2mm × 7.8mm | 6.20mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、14) | 5mm × 6.4mm | 5.00mm × 4.40mm | |
W (CFP、14) | 9.21mm × 9mm | 9.21mm × 6.29mm | |
FK (LCCC、20) | 8.89mm × 8.89mm | 8.89mm × 8.89mm |