DATA SHEET
SN74LVC8T245-Q1 車載用、8 ビット デュアル電源 バス・トランシーバ、構成可能電圧変換、3 ステート出力
このリソースの元の言語は英語です。 翻訳は概要を便宜的に提供するもので、自動化ツール (機械翻訳) を使用していることがあり、TI では翻訳の正確性および妥当性につきましては一切保証いたしません。 実際の設計などの前には、ti.com で必ず最新の英語版をご参照くださいますようお願いいたします。
1 特長
- 制御入力の VIH/VIL レベルは VCCA 電圧基準
- VCC 絶縁機能:いずれかの VCC 入力が GND レベルになると、すべてが高インピーダンス状態に移行
- 完全に構成可能なデュアル・レール設計により、1.65V~5.5V の電源電圧の全範囲にわたって各ポートが動作可能
- JESD 78、Class II 準拠で 100mA 超のラッチアップ性能
- JESD 22 を上回る ESD 保護
- 4000V、人体モデル (A114-A)
- 100V、マシン・モデル (A115-A)
- 1000V、デバイス帯電モデル (C101)