JAJSPI4C june 2005 – december 2022 SN74LVC8T245
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | VCCB = 5 V ± 0.5 V | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A | B | 1.5 | 21.4 | 1.2 | 9 | 0.8 | 6.2 | 0.6 | 4.8 | ns |
tPHL | |||||||||||
tPLH | B | A | 1.2 | 9.3 | 1 | 9.1 | 1 | 8.9 | 0.9 | 8.8 | ns |
tPHL | |||||||||||
tPHZ | OE | A | 1.4 | 9 | 1.4 | 9 | 1.4 | 9 | 1.4 | 9 | ns |
tPLZ | |||||||||||
tPHZ | OE | B | 2.3 | 29.6 | 1.8 | 11 | 1.7 | 9.3 | 0.9 | 6.9 | ns |
tPLZ | |||||||||||
tPZH | OE | A | 1 | 10.9 | 1 | 10.9 | 1 | 10.9 | 1 | 10.9 | ns |
tPZL | |||||||||||
tPZH | OE | B | 1.7 | 28.2 | 1.5 | 12.9 | 1.2 | 9.4 | 1 | 7.5 | ns |
tPZL |