JAJSPI4C june 2005 – december 2022 SN74LVC8T245
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCCB = 1.8 V ± 0.15 V | VCCB = 2.5 V ± 0.2 V | VCCB = 3.3 V ± 0.3 V | VCCB = 5 V ± 0.5 V | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A | B | 1.5 | 21.2 | 1.1 | 8.8 | 0.8 | 6.3 | 0.5 | 4.4 | ns |
tPHL | |||||||||||
tPLH | B | A | 0.8 | 7.2 | 0.8 | 6.2 | 0.7 | 6.1 | 0.6 | 6 | ns |
tPHL | |||||||||||
tPHZ | OE | A | 1.6 | 8.2 | 1.6 | 8.2 | 1.6 | 8.2 | 1.6 | 8.2 | ns |
tPLZ | |||||||||||
tPHZ | OE | B | 2.1 | 29 | 1.7 | 10.3 | 1.5 | 8.6 | 0.8 | 6.3 | ns |
tPLZ | |||||||||||
tPZH | OE | A | 0.8 | 8.1 | 0.8 | 8.1 | 0.8 | 8.1 | 0.8 | 8.1 | ns |
tPZL | |||||||||||
tPZH | OE | B | 1.8 | 27.7 | 1.4 | 12.4 | 1.1 | 8.8 | 0.9 | 6.8 | ns |
tPZL |