JAJSPI4C june 2005 – december 2022 SN74LVC8T245
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
For this design example, use the parameters listed in Table 9-1.
PARAMETERS | VALUES |
---|---|
Input voltage range | 1.65 V to 5.5 V |
Output voltage | 1.65 V to 5.5 V |