JAJSPI4C june 2005 – december 2022 SN74LVC8T245
PRODUCTION DATA
デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
PARAMETER | FROM (INPUT) | TO (OUTPUT) | VCC = 1.8 V ± 0.15 V | VCC = 2.5 V ± 0.2 V | VCC = 3.3 V ± 0.3 V | VCC = 5 V ± 0.5 V | UNIT | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | MIN | MAX | ||||
tPLH | A | B | 1.5 | 21.4 | 1 | 8.8 | 0.7 | 6 | 0.4 | 4.2 | ns |
tPHL | |||||||||||
tPLH | B | A | 0.7 | 7 | 0.4 | 4.8 | 0.3 | 4.5 | 0.3 | 4.3 | ns |
tPHL | |||||||||||
tPHZ | OE | A | 0.3 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | 0.3 | 5.4 | ns |
tPLZ | |||||||||||
tPHZ | OE | B | 2 | 28.7 | 1.6 | 9.7 | 1.4 | 8 | 0.7 | 5.7 | ns |
tPLZ | |||||||||||
tPZH | OE | A | 0.7 | 6.4 | 0.7 | 6.4 | 0.7 | 6.4 | 0.7 | 6.4 | ns |
tPZL | |||||||||||
tPZH | OE | B | 1.5 | 27.6 | 1.3 | 11.4 | 1 | 8.8 | 0.9 | 6.6 | ns |
tPZL |