デバイスごとのパッケージ図は、PDF版データシートをご参照ください。
SN74LVCC3245A デバイスは、8 ビット (オクタル) 非反転バス・トランシーバで、2 つの独立した電源レールを搭載しています。B ポートは、VCCB をトラッキングするように設計されており、3V~5.5V に対応できます。A ポートは、VCCA をトラッキングするように設計されており、2.3V~3.6V で動作します。これにより、3.3V から 5V のシステム環境への変換とその逆変換、
2.5V から 3.3V のシステム環境への変換とその逆変換が可能です。
部品番号 | パッケージ | 本体サイズ (公称) |
---|---|---|
SN74LVCC3245A | DB (SSOP) (24) | 8.65mm × 3.90mm |
DW (SOIC、24) | 15.40mm × 7.50mm | |
DBQ (SSOP、24) | 8.20mm × 5.30mm | |
NS (SO、24) | 15.00mm × 5.30mm | |
PW (TSSOP、24) | 7.80mm × 4.40mm |